Publique sus productos
Floor Cleanout with Round Top, Carpet Marker - CO-200-RC
Watts

Floor Cleanout with Round Top, Carpet Marker - CO-200-RC

Traducido por Google,
Watts Drainage Products CO-200-RC limpieza de piso de hierro fundido recubierto con epoxi con parte superior redonda ajustable de bronce de níquel de 5-1/8 pulg. (130 mm), marcador de alfombra de acero inoxidable y sin conexión de cubo (MJ).
Especificaciones
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1273
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosCleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING