Publique sus productos
Quick-Connect Male Thread Tees - Polysulfone - 3530B
Watts

Quick-Connect Male Thread Tees - Polysulfone - 3530B

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Tamaño(s):

1/2 pulg. NPT

Descripción:
Tes de rosca macho Quick-Connect - polisulfona.

3530B-1008 - 1/2 x 1/2 x 1/2 pulg. NPT

Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Especificaciones técnicas
  • Referencia3278
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosTees
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings