Publique sus productos
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de bronce de puerto estándar de 2 piezas Serie B6000, B6001 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuenta con un vástago de retención de presión a prueba de reventones. El orificio de puerto estándar del B6000, B6001 garantiza una caída de presión mínima, mientras que los asientos Durafill y Uniseal y la bola de latón cromado brindan un servicio duradero. El modelo B6000 tiene conexiones finales roscadas NPT y el modelo B6001 tiene conexiones finales soldadas. Clasificación de presión: Para WOG de 1/4 a 3 pulg. - 600 psi (sin choque); 150psi WSP; Para WOG de 4 pulg. - 400 psi (sin impacto); WSP de 125 psi.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3395
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings