Publique sus productos
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de bronce de puerto estándar de 2 piezas serie B6400 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Viene estándar con almohadillas de montaje del actuador. El orificio del puerto estándar B6400 garantiza una caída de presión mínima, mientras que los asientos Durafill, el vástago de retención de presión a prueba de explosiones y la bola de latón cromado brindan un servicio duradero. Clasificación de presión: para 1/4 - 2 pulg. - 600 psi WOG (sin choque); 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 4 pulg. - 400 psi (sin impacto); WSP de 125 psi.
Especificaciones
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Especificaciones técnicas
  • Referencia3397
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText