Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel  - 757, 757N
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 757, 757N

4.1 de 5 estrellas4.1(11 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de válvula de retención doble Serie 757, 757N evitan que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entre en el suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de enlace triple que funcionan independientemente, dos válvulas de cierre y cuatro grifos de prueba. Cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales. La serie 757, 757N está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud y puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia3458
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos