Publique sus productos
Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B
Watts

Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Tamaño(s):
CTS de 3/8 a 1/2 pulg.

Descripción:
Codos giratorios hembra Quick-Connect - polisulfona.

3520B-0808 - 3/8 pulg. CTS x 1/2 pulg. NPS
3520B-0813 - 3/8 pulg. CTS x 3/4 pulg. Armario
3520B-1008 - 1/2 pulg. CTS x 1/2 pulg. NPS
3520B-1012 - 1/2 pulg. CTS x 3/4 pulg. NPS
3520B-1013 - 1/2 pulg. CTS x 3/4 pulg. Armario
3520B-1014 - 1/2 pulg. CTS x 3/4 pulg. FGHT

Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Especificaciones técnicas
  • Referencia3631
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosElbows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings