Publique sus productos
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de puerto estándar de 2 piezas serie WBV-3, WBVS-3 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuenta con un vástago de retención de presión de carga inferior, asientos de PTFE virgen y empaque del vástago y una tuerca de empaque del vástago ajustable. El modelo WBV-3 tiene conexiones finales FIP roscadas y el modelo WBVS-3 tiene conexiones finales soldadas. Clasificación de presión: 400 psi (28 bar) WOG (sin choque).
Especificaciones técnicas
  • Referencia544
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings