Publique sus productos
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,

Watts Dead Level ® D Sistema de drenaje de trinchera preinclinado con estructura de hierro dúctil de 6 in (152 mm) de ancho x 48 in (1219 mm) de largo (estándar), canales de polipropileno rellenos de talco estabilizados contra los rayos UV con 4 in (102) integrales sin cubo salida(s) inferior(es). El sistema debe estar anclado al marco, con (especificar) rejilla para adaptarse a la clasificación de carga DIN Clase (especificar). El sistema debe incluir conectores de marco, cierres de rejilla y cubiertas de construcción. La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. y código de construcción.

Especificaciones
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificaciones técnicas
  • Referencia6389
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos