Publique sus productos
Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B
Watts

Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Tamaño(s):
CTS de 3/8 a 3/4 pulg.

Descripción:
Tes de unión Quick-Connect - polisulfona.

3523B-08 - CTS de 3/8 x 3/8 x 3/8 pulg.
3523B-10 - CTS de 1/2 x 1/2 x 1/2 pulg.
3523B-14 - CTS de 3/4 x 3/4 x 3/4 pulg.
3523B-18 - CTS de 1 x 1 x 1 pulg.

Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Especificaciones técnicas
  • Referencia6631
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosTees
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Process Pipe
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings