Publique sus productos
Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3
Watts

Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de alto rendimiento sin plomo* serie LFU5B-Z3 se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de silicio y cobre fundido sin plomo*, un módulo de asiento reemplazable con filtro de acero inoxidable integral y un bypass de expansión térmica opcional. Disponible con conexiones finales roscadas, soldadas o de conexión rápida. Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (345 kPa).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 175psi, 25aub, 3way regulator, air, ball valve, brass ball valve, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, brass valve, bronze, bronze body water pressure reducing valve, bronze regulator, bronze valve, chain, chainwheel, check valve, expansion, fbv3c, fbvs3c, fill, fireline, full port valve, hydronic, kit, lead free, lead free bronze body water pressure reducing valve, lesschain, lf, lf valve, low pres regulator, low pressure regulator, low pressure water regulator, mini plastic regulator, mini regulator, nsf valve, plastic, plastic regulator, poppet, pres reg, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, prevention, protection, prv, reducing valve, reg, regulator, relief valve, repair kit, separator, shock, silent, tankless water heater, thermal, trap primer, u5b, ul listed, valve, valve repair kit, vlv, vlv 2piece valve, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv
Especificaciones técnicas
  • Referencia6806
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas