Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LFN45B se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo*, filtro integral de acero inoxidable, asiento y jaula termoplásticos, derivación de expansión térmica y jaula de resorte sellada para instalaciones de pozos de agua. La serie LFN45B está disponible en una variedad de conexiones finales que incluyen: rosca, soldadura, PEX, conexión rápida y CPVC con conexiones de unión y unión doble. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,6 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (345 kPa).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) and CSA Standard B356. Certified by NSF to ANSI/NSF Standard 61 Annex G. Listed by IAPMO and City of Los Angeles.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer
Especificaciones técnicas
  • Referencia6807
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas