Publique sus productos
Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B
Watts

Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LFX65B están diseñadas para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua.
El LFX65B es un regulador estilo cartucho y se puede solicitar de tres maneras: como un regulador completo, listo para instalar, o como un kit de instalación independiente que consta de un cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo* con filtro integral, o como un conjunto de cartucho separado.
Disponible con colas de unión intercambiables para instalaciones soldadas, roscadas, de conexión rápida, PEX o CPVC. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,6 bar), Rango de presión reducida ajustable: 20 a 80 psi (138 a 552 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (344 kPa). Modelo de alta presión también disponible.
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia6815
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas