Publique sus productos
Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C
Watts

Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C

Traducido por Google,
Las válvulas de alivio de presión calibradas sin plomo* de la serie LF530C se utilizan en aplicaciones comerciales, residenciales e industriales para proteger contra la presión excesiva en sistemas que contienen agua, aceite o aire. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con conexiones de entrada macho roscada NPT y salida (drenaje) hembra roscada, resorte de acero inoxidable, tapa de latón, disco de Buna-N y junta tórica de Buna-N. La serie LF530C tiene una función de ajuste calibrado para configurar la válvula a la presión de alivio requerida y es ideal para el alivio de presión de expansión térmica de derivación (no aprobado por ASME). Presión máxima: 300 psi (20,67 bar). Rangos de presión ajustables: Tamaños 1/2, 3/4 in - 50 a 175 psi (3,45 a 12,06 bar), tamaño 3/4 in - 100 a 300 psi (6,89 a 20,67 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Working Pressure: LF530C Pressure Range: 50-175psi (3.4-12.1 bar); LF53 Pressure Range: 75-125psi (5.2-8.6 bar)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6821
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas