Publique sus productos
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Traducido por Google,
Los interruptores de vacío antisifón, resistentes a derrames y sin plomo* de la serie LF008PCQT evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al sifonaje inverso en aplicaciones de punto de uso en interiores. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo*, válvula de flotador y retención termoplástica, resortes de acero inoxidable, manijas en T y un diafragma moldeado que separa la entrada de aire del suministro de agua potable para evitar derrames. La serie LF008PCQT es ideal para uso en interiores en máquinas o equipos en aplicaciones generales de plomería. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,34 bar), Presión mínima de trabajo: 8 psi (55,2 kPa).
Especificaciones
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6822
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas