Los conjuntos de válvulas de retención dobles sin plomo* de la serie LF007 incluyen sensores para usar con la tecnología SentryPlus Alert®. Los conjuntos de diámetro pequeño incluyen un sensor de congelamiento para indicar cuando la temperatura se acerca al punto de congelamiento. Los conjuntos de diámetro grande del modelo IOT incluyen sensores para medir las fluctuaciones de presión en tres puntos para monitorear y evaluar el rendimiento.
Diámetro pequeño, tamaños de 1/2 a 2 IN, incluye un sensor de congelamiento para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para avisar al personal de la instalación cuando la temperatura se acerca y alcanza el punto de congelamiento. La función de alertas de congelamiento está disponible con un kit de conexión adicional para redes Wi-Fi, sistemas de administración de edificios (BMS) y sistemas de administración de riego (IMS).
La serie está diseñada para evitar el flujo inverso de líquidos por contrapresión o sifonaje inverso en un sistema de plomería donde no existe un riesgo para la salud. Construcción compacta para instalación en espacios reducidos. El diseño de entrada superior con tapa única proporciona un acceso conveniente para el mantenimiento. Asientos y discos de asiento reemplazables. No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
Todos los conjuntos de gran diámetro, tamaños 2 1/2 y 3 IN, están envueltos en ArmorTek ® , un sistema patentado de recubrimiento epóxico avanzado de 3 partes diseñado para limitar la corrosión del sustrato metálico expuesto y la inducida por microbios (MIC).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |