Publique sus productos
Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT

Traducido por Google,

Los interruptores de vacío de presión antisifón sin plomo* serie LF800M4QT incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. El sensor se activa con el kit de conexión del sensor de congelación BMS/IMS para transmitir una señal a los sistemas de gestión de riego o del edificio, lo que ayuda al personal de la instalación a tomar medidas que reducen o eliminan el reemplazo y la reparación de PVB. Las alertas de congelación se distribuyen según la aplicación BMS/IMS.

Esta serie es ideal para aplicaciones de presión continua que suponen un riesgo para la salud, como sistemas de riego y sistemas de agua de procesos industriales, cuando se produce exposición a una congelación repentina cuando el agua ingresa al equipo por su borde de inundación o por debajo de él.

Especificaciones
  • Features

    • Readily accessible test cocks for testing and winterization
    • Health hazard protection level
    • Seat disc is silicone rubber for durability, and an O-ring bonnet seal resists fouling
    • Acetal bonnet acts as freeze plug to prevent body damage
    • Designed for ease of maintenance with a replaceable plastic seat
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

    Keywords: irrigation, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, qt, quarterturn, quaterturn, shock, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, water hammer arrestor,

Especificaciones técnicas
  • Referencia6832
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas