Publique sus productos
Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR
Watts

Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR

Traducido por Google,

Los interruptores de vacío de presión resistentes al congelamiento sin plomo* Serie LF800M4FR incluyen un sensor de congelamiento para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. El sensor se activa con el kit de conexión del sensor de congelación BMS/IMS para transmitir una señal a los sistemas de gestión de riego o del edificio, lo que ayuda al personal de la instalación a tomar medidas que reducen o eliminan el reemplazo y la reparación de PVB. Las alertas de congelación se distribuyen según la aplicación BMS/IMS.

Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al retrosifonaje. Ideal para aplicaciones de presión continua que suponen un riesgo para la salud, donde puede producirse exposición a condiciones de congelación repentinas en sistemas de riego y sistemas de agua de procesos industriales. Presión máxima: 150 psi (10,3 bar), Presión mínima: 15 psi (55 kPa).

Especificaciones
  • Features

    • Lead Free cast copper silicon alloy body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Replaceable plastic seat
    • Test cocks are positioned for easy testing and winterization

    Keywords: backflow valve, chrome, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, pressure valve, qt, quarterturn, quaterturn, reducing valve, rpza, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, vlv

    Body Material: Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI, IAPMO, USC Manual Section 10
    Working Pressure - Maximum Pressure: 150 psi (10.3 bar) / Minimum Pressure: 15 psi (55kPa).
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6833
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas