Publique sus productos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A

Traducido por Google,
Las uniones dieléctricas sin plomo* de la serie LF3001A se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. Se instala entre tuberías hechas de diferentes metales y cuenta con una conexión de rosca de tubería de hierro hembra para soldar. Consiste en una tuerca de unión, dos colas y una junta que separa las colas para evitar que se produzca una corriente eléctrica. La serie LF3001A es ideal en aplicaciones como tanques de almacenamiento de agua caliente, acondicionadores de agua y aire, tanques de procesamiento, tuberías de vapor, gas y agua. Presión máxima: 250 psi.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009)
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar) with standard gasket A; 50psi (3.4 bar) with optional gasket B
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C) with standard gasket A; 300ºF (149ºC) with optional gasket B
Especificaciones técnicas
  • Referencia6852
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas