Publique sus productos
Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C
Watts

Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C

Traducido por Google,
Serie LFN9, LFN9C Los interruptores de vacío de doble control sin plomo* evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con ventilación atmosférica y conexiones de entrada y salida hembra NPT. Las series LFN9 y LFN9C están diseñadas para aplicaciones de presión continua que no representan un riesgo para la salud. La serie LFN9C viene con acabado cromado. Presión máxima de trabajo: 125 psi (8,6 bar)
Especificaciones
  • Keywords: 3l, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, checkvalve, double, doublecheck, lead free, lead free valve, lf, pressure relief valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced pressure valve, relief valve, rpza, shut-off, valve, vlv

    Body Material: Lead Free Brass Body
    Connection Size: 1/4 and 1/2 in. (8 and 15mm)
    Connection Type: NPT Female Connection
    Industry Standards: CSA B64.8
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6890
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas