Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Traducido por Google,
Serie LFFBV-3C-QC Las válvulas de bola de aleación de silicio y cobre fundido sin plomo* de paso completo de 2 piezas con tecnología de conexión rápida se utilizan en aplicaciones de agua potable residenciales y comerciales. Cuentan con un vástago a prueba de explosión de carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje, prensaestopas ajustable, tuerca de empaque del vástago, adaptador de bola de latón cromado y manijas de acero. La serie LFFBV-3C-QC viene con conexiones integrales de entrada y salida de conexión rápida para una instalación rápida en tuberías de cobre, CPVC, PEX y PB.
Especificaciones
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
Especificaciones técnicas
  • Referencia6968
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings