Publique sus productos
Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A
Watts

Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A

Traducido por Google,
Los reguladores de presión de vapor de proceso de la serie 152A se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales para regular la presión de vapor en autoclaves, mesas/planchas de vapor, vulcanizadores y servicios de proceso de gran capacidad. Es muy sensible a los cambios de presión reducidos. Consta de una construcción de cuerpo de hierro con conexiones de entrada y salida hembra roscadas NPT, filtro de acero inoxidable, diafragma de metal laminado y función de ajuste de sensibilidad para flujo crítico. La serie 152A ofrece un volumen completo con una caída de presión mínima y capacidad de servicio en línea. Es ideal para usar en esterilizadores, líneas de proceso, accesorios de prueba y líneas de aceite. Modelo 152A-T de asiento estrecho disponible para servicios líquidos y sin salida. Presión máxima de suministro: hasta 200 psi (13,8 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ISO 9001 Certified
    Working Pressure: 300psi (21 bars)
    Maximum Working Temperature: 400°F (204°C)Keywords: 152AT, 200#, 200psi, 600wog, backflow valve, ballvalve, bronze, capacity, fitting, fullport, iron, lead free, liquid, medium, plastic fitting, pressure, pressure valve, process, quick connect fitting, reducing valve, regulator, rpza, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, thread, threaded, valve, vlv,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia708
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING