Publique sus productos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709

    3.3 de 5 estrellas3.3(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los preventores de contraflujo del conjunto de válvula de retención doble sin plomo* Serie LF709 ayudan a evitar que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable. Esta serie tiene un diseño de verificación modular para un fácil mantenimiento y es ideal para conexiones cruzadas referenciadas identificadas en aplicaciones que no suponen un riesgo para la salud. La serie presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. La presión máxima de trabajo es de 175 psi (12,06 bar).

    El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza ArmorTek ® , un sistema patentado de revestimiento epóxico avanzado de 3 partes diseñado para limitar la corrosión del sustrato metálico expuesto y inducida por microbios (MIC).

    El modelo IOT presenta tecnología de sensores integrada en grifos de prueba para medir las fluctuaciones de presión en tres puntos. Las mediciones de presión permiten evaluar el rendimiento del conjunto de prevención de contraflujo. Se requiere un kit de conexión de monitoreo adicional para recopilar, convertir y transmitir valores de datos a un sistema de gestión de edificios.

    Características

    • Caudal máximo con baja caída de presión
    • Asientos de acero inoxidable reemplazables
    • Diseño modular y compacto para facilitar el montaje y mantenimiento.
    • Conjuntos de resortes capturados para mayor seguridad.
    • Tecnología avanzada de recubrimiento ArmorTek™ para resistir la corrosión de las partes internas
    • Sensores de presión en modelos IOT, activados con un kit de conexión de monitoreo adicional
    • Llaves de prueba montadas en la parte superior sin plomo*
    • Aprobado para instalación de flujo vertical

    Especificaciones
    • Keywords: backflow, backflow valve, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector assembly, double, double check, double check detector, doublecheck, epoxy, fire systems, hi flow, high flow, lead free, less, less shutoff, lf, nrs, osy, polymer coating, pressure valve, preventer, quarter turn shutoff, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure, reducing valve, rpz, rpza, shut off, shut-off, shutoff, ss check, ss dcda, ss double check, strainer, tri-link, valve, vlv

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510-92 IAPMO PA 31 USC Manual for Cross-Connection Control, 8th Edition
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7208
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-08-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos