Publique sus productos
Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100
Watts

Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100

Traducido por Google,
Los accesorios de tubería con brida dieléctrica sin plomo de la serie LF3100* se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. Se instala entre tuberías hechas de diferentes metales y presenta una conexión de rosca de tubería de hierro a soldadura de cobre. Se compone de un accesorio de brida y una junta. La serie LF3100 es ideal en aplicaciones tales como tanques de almacenamiento de agua caliente, acondicionadores de agua y aire, tanques de procesamiento, tuberías de vapor, gas y agua. Presión máxima: 175 psi.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7210
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText