Publique sus productos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511

Traducido por Google,
Caudales: hasta 1200 galones por día (4542 lpd)
Los sistemas de ósmosis inversa (OI) de la serie PWR2511 son unidades de OI de alta presión de grado comercial para la reducción del total de sólidos disueltos en el agua. Están diseñados para suministrar agua con calidad de ósmosis inversa con tasas de producción que van desde 150 a 1,200 galones por día. Las unidades estándar están diseñadas para montaje en pared. Cuando se prefiera el montaje en el piso, se puede especificar el kit de montaje en el piso opcional, modelo n.º PWR2864. La ósmosis inversa es un proceso en el que se alimenta agua de alta presión a una cámara de membrana semipermeable. En la cámara, se permite que el agua pura pase a través del material de la membrana y salga como agua filtrada purificada. Las sales minerales disueltas no pueden pasar a través de la membrana y convertirse en una corriente de rechazo concentrada que se envía al drenaje. Estos sistemas de ósmosis inversa utilizan membranas de alto rechazo para lograr un rechazo iónico de NaCl promedio mínimo del 95 por ciento.
Características
  • Marco de soporte montado en la pared de acero inoxidable 304
  • Carcasas de membrana de alta presión de acero inoxidable 316L de 300 psi
  • Manómetros para entrada/salida del prefiltro y presión de alimentación de membrana
  • Interruptor de seguridad de baja presión de agua de alimentación
  • Controlador basado en microprocesador con reinicio automático retardado después del apagado por baja presión
  • Membranas de alta presión/alto rechazo con un rechazo de sal promedio mínimo del 95 %
  • Medidores de flujo de agua permeada y rechazada
  • Válvulas ajustables de rechazo y reciclaje de rechazo
  • Presostato de permeado y válvula de retención
  • Electroválvula de entrada automática
  • Limpieza automática de membrana
Especificaciones
  • Keywords: brackishwatertreatment, clear water, complete ro system, desalination, filter, four stage zero waste reverse osmosis, green product, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, nsf certified, osmoticpressure, repair kit, residential, reverseosmosissystem, ro, ro tdsremoval, spotfreerinse, storage tank, tdsreduction, totaldissolvedsolids, water conservation, water filtration, watts, zero waste,
Especificaciones técnicas
  • Referencia7289
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos