Publique sus productos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011

Traducido por Google,
Caudales: hasta 5400 galones por día (20 439 lpd)
Los sistemas de ósmosis inversa (RO) de la serie PWR4011 son unidades de ósmosis inversa de bajo consumo de grado comercial para la reducción del total de sólidos disueltos en el agua. Están diseñados para suministrar agua con calidad de ósmosis inversa con tasas de producción que van desde 1.800 a 5.400 galones por día. Estas unidades están diseñadas para instalaciones de montaje en pared. La ósmosis inversa es un proceso en el que se introduce agua de alimentación a alta presión en una membrana semipermeable. En la membrana, se permite que el agua pura pase a través del material de la membrana y salga como agua filtrada purificada. Las sales minerales disueltas no pueden pasar a través de la membrana y convertirse en una corriente de rechazo concentrada que se envía a la lluvia. Estos sistemas de ósmosis inversa utilizan membranas de baja energía para lograr un rechazo iónico de NaCl promedio mínimo del 95 por ciento.
Características
  • Tubería de alta presión de acero inoxidable
  • Marco de soporte montado en la pared de acero inoxidable 304
  • Carcasas de membrana de alta presión de acero inoxidable 316L de 300 psi
  • Manómetros para entrada/salida del prefiltro y presión de alimentación de membrana
  • Interruptor de seguridad de baja presión de agua de alimentación
  • Controlador basado en microprocesador con reinicio automático retardado después del apagado por baja presión
  • Entradas de interbloqueo de nivel de tanque y pretratamiento
  • Membranas de baja energía con un rechazo de sal promedio mínimo del 95 %
  • Medidores de flujo de agua permeada y rechazada
  • Válvulas ajustables de rechazo y reciclaje de rechazo
  • Válvula de retención de permeado
  • Electroválvula de entrada automática
  • Prefiltro de alto flujo de 10 pulg.
Especificaciones
  • Keywords: brackishwatertreatment, desalination, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids,
Especificaciones técnicas
  • Referencia7291
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros