Publique sus productos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Caudales: Hasta 120 gpm (453 lpm)
Los sistemas de ósmosis inversa (OI) de la serie PWR8024 son unidades de OI de alta presión de grado comercial para la reducción del total de sólidos disueltos en el agua. Están diseñados para suministrar agua con calidad de ósmosis inversa con tasas de producción que van desde 40 a 100 galones por minuto. Estas unidades están diseñadas para instalaciones de montaje en piso. La ósmosis inversa es un proceso en el que se introduce agua de alimentación a alta presión en una membrana semipermeable. En la membrana, se permite que el agua pura pase a través del material de la membrana y salga como agua filtrada purificada. Las sales minerales disueltas no pueden pasar a través de la membrana y convertirse en una corriente de rechazo concentrada que se envía al drenaje. Estos sistemas de OI utilizan membranas de alta presión/alto rechazo para lograr un rechazo iónico de NaCl promedio mínimo del 99 por ciento.
Características
  • Limpieza automática de membrana
  • Marco de soporte de acero al carbono con recubrimiento en polvo
  • Carcasas de membrana de alta presión FRP de 300 psi resistentes a la corrosión
  • Manómetros para la entrada/salida del prefiltro, la descarga de la bomba, la alimentación de la membrana y la presión del agua de rechazo
  • Interruptor de seguridad de baja presión de agua de alimentación
  • Controlador basado en microprocesador digital con reinicio automático retardado después del apagado por baja presión
  • Medidor de conductividad de agua permeada con salida de alarma de alta conductividad y porcentaje de rechazo iónico mostrado
  • Entradas de interbloqueo de nivel de tanque y pretratamiento
  • Membranas de alta presión/alto rechazo con un rechazo de sal promedio mínimo del 99 %
  • Medidores de flujo de permeado, rechazo de reciclaje y rechazo de agua
  • Válvulas ajustables de rechazo y reciclaje de rechazo
  • Válvula de retención de permeado
  • Válvula de diafragma de entrada automática
Especificaciones
  • Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,
Especificaciones técnicas
  • Referencia7295
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos