Publique sus productos
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Traducido por Google,
Los supresores de golpes de ariete de la serie LF150A sin plomo* se utilizan en aplicaciones residenciales para controlar el impacto de la presión del agua y evitar condiciones de golpe de ariete. Consta de una cámara de aire precargada que es recargable, una tapa de sellado hermético, conexión de válvula de neumático estándar para facilitar la carga, parte superior de acero inoxidable, diafragma sellado, cámara inferior de acero inoxidable y adaptador hexagonal de latón para una fácil instalación. Se puede instalar en sistemas de plomería nuevos o existentes en cualquier ángulo. La serie LF150A es ideal para lavavajillas, lavadoras de ropa y grifos de cierre rápido. Modelo LF150A-HA amortiguador de golpes de ariete con rosca de manguera de 3/4 in (20 mm) para lavadoras y el modelo LF150-HA tiene un ajuste de solo 3/4 in (20 mm). Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar), Presión máxima de choque: 200 psi (13,8 bar), Velocidad máxima: 10 FPS
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7515
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosWater Hammer Arrestors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías