Publique sus productos
Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA
Watts

Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA

3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de detectores de verificación doble sin plomo de la serie LF757DCDA* evitan que los contaminantes que son objetables pero no tóxicos entren en el suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de enlace triple que funcionan independientemente, dos válvulas de cierre y cuatro grifos de prueba. Cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales. La serie LF757 está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud y puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Esta serie se usa principalmente en líneas de rociadores contra incendios cuando es necesario monitorear el uso no autorizado de agua. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Keywords: backflow, backflow valve, bibb, breaker, castiron, check, checkvalve, connection, double, doublecheck, dual, faucet, fire protection, hose, in-line, lead free, lead free bronze, lf, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, union, vacuum, valve, vlv

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7516
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas