Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua con cuerpo de hierro serie LFN250 están diseñadas para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Esta serie es adecuada para presiones de suministro de agua de hasta 250 psi (17,2 bar) y se puede ajustar desde 25 & #8211; 75 psi (172 y #8211; 517 kPa). El ajuste estándar es 50 psi (345 kPa). Todas las piezas se pueden reparar rápida y fácilmente sin quitar la válvula de la línea. La función de derivación opcional permite el flujo de agua a través de la válvula hacia la tubería principal cuando las presiones, debido a la expansión térmica en el lado de salida de la válvula, superan la presión en el suministro principal. El LFN250 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Especificaciones técnicas
  • Referencia7666
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas