Publique sus productos
Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP
Watts

Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de la serie LF123LP están diseñadas para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Esta serie es adecuada para presiones de suministro de agua de hasta 200 psi (13,8 bar) y se puede ajustar desde 10 & #8211; 30 psi (69 y #8211; 207 kPa). El ajuste estándar es 30 psi (207 kPa). Todas las piezas se pueden reparar rápida y fácilmente sin quitar la válvula de la línea. El LF123LP presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia7671
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas