Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de aleación de cobre y silicio de 2 piezas, paso completo, sin plomo* de las series LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuentan con un vástago a prueba de explosiones de carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje y prensaestopas de vástago ajustable, tuerca de empaque del vástago, bola de acero inoxidable 316, adaptador de aleación de cobre y silicio sin plomo* y mango de acero. El LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* Forged Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: LFFBV-3C-SS UL/FM Approved; LFFBVS-3C-SS UL Listed; Valves comply with MSS-SP-110 standards
    Working Pressure: 600psi (41 bars) WOG non-shock; 150psi (10.3 bars) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: angle, ball valve, brass valve, dual, faucet, fbv3c, fbvs3c, full port valve, handwheel, hex shoulder, hose, hose bibb, hosebibb, lawn faucet, lead free, lead free ball valve, lf, mip, no-kink, nsf valve, sillcock, solder, tee handle, valve, vlv 2piece valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia7676
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings