Publique sus productos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Traducido por Google,
Las uniones dieléctricas de la serie LF3006 cuentan con una rosca de tubería de hierro hembra a rosca de tubería de hierro hembra (negra). Estas uniones están diseñadas para instalarse entre tuberías hechas de metales diferentes para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. El LF3006 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Presión máxima: 250 psi (17,2 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia7687
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas