Publique sus productos
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Traducido por Google,
Los interruptores de vacío atmosféricos resistentes a derrames de la serie LF289 evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al sifonaje inverso. Se compone de aleación de cobre y silicio sin plomo* (LF289), disco de retención de caucho de silicona, resortes de acero inoxidable, un flotador de disco de plástico liviano que minimiza los depósitos y las incrustaciones, un respiradero atmosférico cargado por resorte con junta tórica y un diafragma resistente a derrames sello. La serie LF289 tiene un diseño compacto que ahorra espacio y es ideal para aplicaciones peligrosas para la salud, como dispensadores de productos químicos o equipos de maquinaria de fábrica. Presión máxima: 150 psi (10,34 bar), Presión mínima: 8 psi (0,55 bar).
Especificaciones
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia7855
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas