Publique sus productos
Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W
Watts

Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de alta capacidad con bridas serie LFF127W se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de hierro libre de plomo* con prevención de la corrosión y triple revestimiento con conexiones de entrada y salida bridadas, disco reemplazable, cámara de diafragma intercambiable, asiento de acero inoxidable reemplazable y vástago de acero inoxidable. El tamaño de 4 pulg. se deriva para una línea de derivación y un regulador auxiliar. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 100 psi (1,7 a 7,0 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Iron
    Connection Size:
    Connection Type:
    Keywords: 1/4turn, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, lead free, lf, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced, reduced pressure valve, reducer, reducing, repair kit, rk, rpza, shut-off, valve, valve repair, vlv, water pressure reducing, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia7874
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas