Publique sus productos
Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs
Watts

Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs

Traducido por Google,

Watts Dead Level S Deck Channel system con marco de hierro dúctil (estándar) de 6 in (152 mm) de ancho x 48 in (1219 mm) de largo, canales de polipropileno rellenos de talco estabilizados contra los rayos UV con salida inferior roscada IPS integral de 4 in. El sistema debe estar anclado al marco , con (especificar) rejilla para adaptarse a la clasificación de carga DIN Clase (especificar) Sistema que incluye conectores de marco, cierres de rejilla y cubiertas de construcción La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Especificaciones
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificaciones técnicas
  • Referencia8263
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains