Publique sus productos
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA

    4.2 de 5 estrellas4.2(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los preventores de reflujo del conjunto de detector de doble verificación Serie 709DCDA están diseñados para evitar que el reflujo de sustancias del sistema de protección contra incendios que no suponen un riesgo para la salud se bombeen o se extraigan al suministro de agua potable. Incorporan un contador para detectar fugas a suelo y tomas ilegales no autorizadas, reduciendo enormemente el gasto anual de agua. La presión máxima de trabajo es 175 psi (12,06 bar).

    Este conjunto consta de un cuerpo unibody compacto de hierro fundido revestido que utiliza ArmorTek®, un sistema patentado de recubrimiento epóxico avanzado de 3 partes diseñado para limitar la corrosión del sustrato metálico expuesto y inducida por microbios (MIC).

    Para obtener más información, visite: https://www.watts.com/armortek

    Características

    • El diseño modular facilita el mantenimiento y el montaje
    • Proporcionar un punto de detección de fugas costosas o grifos ilegales.
    • Flujo máximo con baja caída de presión
    • No requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
    • Utiliza tecnología avanzada de recubrimiento ArmorTek para resistir la corrosión de las partes internas.
    • El cuerpo de la válvula utilizará un sistema de recubrimiento con inhibidor de corrosión electroquímico e inhibidor microbiano incorporados.

    Especificaciones
    • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA Standard C510 CSA B64.5 IAPMO PS 31
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 152at, 3way regulator, assembly, backflow, backflow valve, black float, bonnet, bypass, cast iron, castiron, check, checkvalve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy, epoxy coated, float, gpm, iron,osy,double,checkvalve,shut-off,vlv,backflow,preventer,valve,doublecheck, kflt, kit, low pressure regulator, meter, osy, p6, plastic, plastic float, pres reg, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure detector, reducing valve, reg, releif, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, ss regulator, stainless steel regulator, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vlv
    Especificaciones técnicas
    • Referencia867
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos