Publique sus productos
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los conjuntos de detectores de verificación doble de las series 757DCDA y 757NDCDA evitan que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entre en el suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de enlace triple que funcionan independientemente, dos válvulas de cierre y cuatro grifos de prueba. Cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales. La serie 757, 757N está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud y puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Esta serie se usa principalmente en líneas de rociadores contra incendios cuando es necesario monitorear el uso no autorizado de agua. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
    Especificaciones
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged and Grooved Connections
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: 110v, 175psi, 220v, air separator, angle, backflow, backflow preventer, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria, bacteria water filtration, ballast, bfg, boiler, boilerdrain, brass, bulb, butterfly, bypass, capacity, checkvalve, closed loop systems, dcda, detector, double, double check, doublecheck, drain, expansion tank, feedwater, fill valve, frost free, frost proof wall hydrant, gear operated, gpm, heating system, highpurge, hydronic, iron, keyoperated, lead free, meter, mipxhose, nrs, operated, osy, piv, press fitting, pressure, pressure valve, pressure zone valve, pressurized, preventer, purge, quarter turn shutoff, quarts sleeve, rdza, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, regulator, repair, rpda, rpza, sdrxhose, shut-off, stainless steel, stainless steel body, strainer, tamper switch, thread, threaded, thru-wall, ultraviolet, ultraviolet water filtration, uv, uv filtration, valve, vlv, wall hydrant, water disinfection, water filtration, watts
    Especificaciones técnicas
    • Referencia868
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas