Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
    Watts

    Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los conjuntos de válvula de retención doble Serie 719 están diseñados para proteger los suministros de agua potable de conexiones cruzadas peligrosas de acuerdo con los códigos nacionales de plomería y los requisitos de las autoridades de agua. Consiste en una construcción de cuerpo de aleación de bronce y elastómeros resistentes a la cloramina. La serie 719 cuenta con un diseño de válvula de retención de entrada superior y acceso separado para facilitar el mantenimiento y se usa en conexiones cruzadas referenciadas en aplicaciones que no representan un riesgo para la salud. Consulte con las autoridades de inspección locales para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
    Especificaciones
    • Body Material: Bronze Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: AWWA Std C510 compliant
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)Keywords: 600wog, automatic, backflow, backflow valve, ballandstem, ballvalve, brass, bronze, by, check, checkvalve, classic, detector, diaphragm, double, doublecheck, ductile, epoxy, fullport, ilhk, iron, jumper, kit, lead free, lever handle, lf, lff100, lff1100, lff115, lffbv-3c, lffbvs-3c, master, master series, n pattern, nrs, pass, pex, plastic, pressure, pressure valve, preventer, qt, quaterturn, reducing valve, relief, repair kit, reseating, rpda, rpz, rpza, rubber parts, shut-off, solder, ss, strainer, temperature, twopiece, valve, vlv, white handle
    Especificaciones técnicas
    • Referencia874
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas