Publique sus productos
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
    Watts

    Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD

    Traducido por Google,
    Los interruptores de vacío de doble control de la serie 9BD para líneas de suministro de agua de máquinas expendedoras evitan que el flujo inverso de contaminantes, como el gas de dióxido de carbono y el agua carbonatada, ingrese al suministro de agua potable. Consta de una construcción de cuerpo de acero inoxidable, piezas de goma, válvulas de retención dobles, válvula de retención de bola y ventilación atmosférica. La serie 9BD está diseñada para aplicaciones de presión continua y cumple con las regulaciones de aditivos alimentarios de la FDA. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar)
    Especificaciones
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (6 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPTM end connections
      Industry Standards: Designed to meet the requirements of New York City Health
      Working Pressure: 150psi (10.34 bar
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: backflow, carbonbev, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, preventer, stainless , steel, triplecheck, vented, waterpex
    Especificaciones técnicas
    • Referencia885
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas