Publique sus productos
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
    Watts

    Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2

    Traducido por Google,
    Las válvulas de retención doble serie SD-2 para máquinas de bebidas carbonatadas evitan que el flujo inverso de agua contaminada, como el gas de dióxido de carbono y el agua carbonatada, entre en el suministro de agua potable debido al contraflujo de contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de acero inoxidable con componentes internos de goma y está diseñado para aplicaciones de presión continua o intermitente. La serie SD-2 es ideal para usar en equipos de bebidas carbonatadas de posmezcla y equipos dispensadores de té y café y viene en una variedad de modelos. Presión máxima de trabajo: 200 psi (13,8 bar).
    Especificaciones
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1032
      Working Pressure: 200psi (13.8 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia890
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas