Publique sus productos
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z

    4.5 de 5 estrellas4.5(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los conjuntos de zona de presión reducida de las series 957, 957N y 957Z evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Se compone de válvulas de retención con cuerpo, manguito y resorte de torsión de acero inoxidable. Las series 957, 957N, 957Z tienen un diseño compacto que es un 70 % más liviano que los diseños tradicionales y es ideal para aplicaciones de tuberías peligrosas para la salud para protección contra sifonaje o contrapresión. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
    Especificaciones
    • Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia899
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos