Publique sus productos
Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR
Watts

Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR

Traducido por Google,

Los interruptores de vacío de presión resistentes a la congelación Serie 800M4FR incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. El sensor se activa con el kit de conexión del sensor de congelación BMS/IMS para transmitir una señal a los sistemas de gestión de riego o del edificio, lo que ayuda al personal de la instalación a tomar medidas que reducen o eliminan el reemplazo y la reparación de PVB. Las alertas de congelación se distribuyen según la aplicación BMS/IMS.

Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al retrosifonaje. Ideal para aplicaciones de presión continua que suponen un riesgo para la salud, donde puede producirse exposición a condiciones de congelación repentinas en sistemas de riego y sistemas de agua de procesos industriales. Presión máxima: 150 psi (10,3 bar), Presión mínima: 15 psi (55kPa).

Especificaciones
  • Features

    • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Compact and designed for easy maintenance
    • Test cocks are positioned at lowest point of the valve for easy winterization draining
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling


    Keywords: 200psi, 200wog, aluminum, asse, backflow, buna, butterfly, castiron, checkvalve, commercial, dc, dcda, detector, diaphragm, didisc, double, doublecheck, drain, dual, enclosure, flanged, flangedend, heater, international, kit, lead free, lever, leverhandle, lf, lf223, lug, lvroperated, nrs, nseat, operated, osy, outside, pressure reducing valve, preventer, prv, pvb, quarterturn, reducing valve, rp, rpda, shut-off, ss, stainless, stainless steel, steel, strainer, thermostatic trap, valve, vlv, water pressure reducing valve, wattsbox, wprv, wyestrainer, y,

Especificaciones técnicas
  • Referencia920
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas