Publique sus productos
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
    Watts

    Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT

    Traducido por Google,

    Los interruptores de vacío de presión antisifón Serie 800M4QT incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. El sensor se activa con el kit de conexión del sensor de congelación BMS/IMS para transmitir una señal a los sistemas de gestión de riego o del edificio, lo que ayuda al personal de la instalación a tomar medidas que reducen o eliminan el reemplazo y la reparación de PVB. Las alertas de congelación se distribuyen según la aplicación BMS/IMS.

    Esta serie es ideal para aplicaciones de presión continua que suponen un riesgo para la salud, como sistemas de riego y sistemas de agua de procesos industriales, cuando se produce exposición a una congelación repentina cuando el agua ingresa al equipo por su borde de inundación o por debajo de él. Presión máxima: 150 psi (10,3 bar), Presión mínima: 15 psi (55 kPa).

    Especificaciones
    • Features

      • Health hazard protection level
      • Compact and designed for easy maintenance
      • Test cocks are positioned for easy testing and winterization
      • Acetal bonnet acts as "freeze plug" to prevent body damage
      • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Especificaciones técnicas
    • Referencia921
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas