Publique sus productos
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS

    Traducido por Google,

    Los dispositivos de prevención de reflujo del conjunto del detector de presión reducida Serie 957RPDA-FS ayudan a detener el flujo inverso de las sustancias del sistema de protección contra incendios que se bombean o sifonan hacia el suministro de agua potable. Un medidor incorporado para detectar fugas en el suelo y tomas ilegales no autorizadas reduce en gran medida los gastos anuales de agua. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus™ Alert para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta y enviar una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Los kits de conexión están disponibles para BMS y comunicación celular.

    Especificaciones
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact stainless steel body with stainless steel internal parts
      • Ideal for health hazard cross-connection such as on fire sprinkler systems
      • Available with quarter-turn ball valve shutoffs or grooved butterfly valve shutoffs
      • Torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 110v, 200wog, 220v, airgap, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria water filtration, bonnet, brass, bypass, cap, cfm, check, checkvalve, cover, crosshandle, dcda, detector, discharge, double check, doublecheck, drain, gatevalve, gpm, ips, ironpipe, kit, lead free, meter, osy, plastic, pressure valve, pressure zone valve, preventer, rdza, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, releif, repair, rp, rpda, rubber, seat, shut-off, stainless steel, stainless steel body, tamper switch, thread, thread protector, threaded, ultraviolet water filtration, uv filtration, valve, vlv, water disinfection, water filtration, watts

    Especificaciones técnicas
    • Referencia957RPDA-FS
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas