Publique sus productos
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS

    Traducido por Google,

    Los dispositivos de prevención de reflujo del conjunto de detectores de presión reducida Serie 994RPDA-FS ayudan a detener el flujo inverso de las sustancias del sistema de protección contra incendios que se bombean o sifonan al suministro de agua potable. Un medidor incorporado para detectar fugas en el suelo y tomas ilegales no autorizadas reduce en gran medida los gastos anuales de agua. Ideal para su instalación en sistemas de protección contra incendios. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus™ Alert para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta y enviar una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Los kits de conexión están disponibles para BMS y comunicación celular.

    Especificaciones
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Stainless steel body and stainless steel internal parts provide strength, resists corrosion, and weighs less than competitive
      • Half the weight of competitive designs
      • Short lay length making installation and maintenance simple and easy
      • Bottom-mounted relief valve reducing clearance requirements when installed against an outside wall
      • Torsion spring check valves providing the maximum flow at low pressure drop
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 2-way, 2way, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, bronze, bypass, check, check valve, checkvalve, cover, double, double barrel manifold, doublecheck, fitting, flange, flowcheck, groove, iron, kit, manifold, osy, pattern, plastic fitting, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quick connect fitting, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, relief, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, solder, stainless steel, straight, sweat, thread, threaded, universal, valve, vlv

    Especificaciones técnicas
    • Referencia994RPDA-FS
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas