Los reguladores de presión de agua de alimentación de alta capacidad Serie 1156F se usan en sistemas de calefacción hidrónicos comerciales y residenciales para llenar la caldera y el sistema de tuberías con agua y para mantener la presión del agua en el sistema en todo momento. También proporciona agua de reposición al sistema en caso de fugas en el sistema. Consta de una construcción de cuerpo de hierro y bronce con conexiones de entrada y salida roscadas NPT, una válvula de retención de asiento hermético, palanca de purga para purga manual y un filtro de acero inoxidable. La serie 1156F tiene un rendimiento de alta capacidad y un diseño de servicio simplificado. Es adecuado para su uso en las líneas de alimentación de calderas de sistemas de calefacción hidrónicos. También disponible con unión soldadura o unión roscada. Presión máxima: 100 psi (6,9 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |