Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Traducido por Google,

Descripción:

Los filtros con patrón en Y, bridados, de bronce, serie 77F-BI se utilizan en aplicaciones de líquidos y vapor. Cuentan con un patrón en estrella, cuerpo de bronce Clase 150, pantalla de acero inoxidable y tapón de purga. La serie 77F-BI se puede instalar en tubería horizontal o vertical con la conexión de purga en el extremo inferior de la cubierta de retención de la pantalla. Presión máxima (sin choque): 225 psi (15 bar) a 150 °F (66 °C) WOG; 150 psi (10,3 bar) a 406 °F (208 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica