El cierre de agua inteligente para lavadoras IntelliFlow® Serie A2C-SC-WB detecta el flujo de corriente de su lavadora e inmediatamente corta el suministro de agua si estalla una manguera de entrada. Simplemente escanee el código QR en su IntelliFlow, siga las indicaciones para registrarlo en línea y conéctelo a su red WiFi local para habilitar alertas de correo electrónico y mensajes de texto en tiempo real. Este modelo es igual que la Serie A2C-SC, excepto que viene con una caja de pared para una instalación aún más sencilla.
La válvula IntelliFlow solo permite que el agua fluya hacia la lavadora cuando la corriente eléctrica indica que la máquina está en uso y cierra automáticamente las válvulas de entrada de agua cuando se detecta una fuga de agua. Incluye un tomacorriente eléctrico de tres clavijas para recibir un cable de alimentación de lavadora, una caja de pared, un sensor de fugas, un cable de alimentación y una pantalla de filtro interna reemplazable. Presión máxima: 150 psi (10 bar).
Una manguera de lavadora rota puede descargar 500 galones de agua en una hora, causando daños catastróficos a los hogares y negocios de los clientes. Ayude a proteger a sus clientes e instale la tranquilidad con IntelliFlow.