Publique sus productos
Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16
Watts

Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16

Traducido por Google,

Las válvulas de purga de aire automáticas de la serie W-PQ21X-16P proporcionan purga de aire automática para sistemas de distribución de agua caliente o fría. Estas válvulas eliminan el aire que pueda haber en el sistema de agua.

La válvula de ventilación utiliza un flotador para accionar el obturador, que se encuentra en la parte superior de la válvula. Una vez que se expulsa el aire y se mantiene la presión del sistema, el obturador sella la válvula e impide que escape agua.

La válvula de flotador también puede funcionar como dispositivo antivacío, ya que permite la entrada de aire al sistema cuando este debe drenarse. Asimismo, puede instalarse para permitir la separación y dispersión del aire mientras el fluido circula por el sistema.

Especificaciones
  • Features

    • Body and cover are stainless steel construction
    • Air vent with silicone rubber seal
    • Impurities do not usually affect function as maximum float line of water is always lower than the valve seal
    • Float is high temperature resistant polypropylene
    • Suitable for use with water or glycol systems (less than or equal to 50% ethylene glycol)
    • Can be disassembled for inspection and cleaning
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAutomatic-Air-Vent-Valves-w-pq21x-16
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosHeating Valves & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniClass Air Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING