Publique sus productos
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
    Watts

    High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP

    Traducido por Google,
    Los disyuntores de vacío de doble control de caída de manguera de alta presión de la serie 912HP evitan que el flujo inverso de agua contaminada del procesamiento y las áreas de procesamiento ingresen al suministro de agua potable. Tienen una construcción de cuerpo de latón, partes internas de acero inoxidable, válvulas de retención dobles, cierre de válvula de bola de bronce y ventilación atmosférica. La serie 912HP está diseñada específicamente para aplicaciones de presión continua que no representan un riesgo para la salud, como las líneas utilizadas para el lavado de equipos. Puede instalarse vertical u horizontalmente y es ideal para su uso en plantas de procesamiento de alimentos. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,5 bar).
    Especificaciones
    • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves, dual check valves

      Features

      • Stainless steel screen protects check assemblies from fouling due to dirt and debris
      • Can be installed vertically (flow up or flow down) or horizontally
      • Ball valve design includes reinforced PTFE seats, blow-out proof pressure retaining stem, and low profile oval handle
      • Dual check with atmospheric vent specifically designed to handle temperatures and pressures typical of meat processing industry
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBackflow-Preventer-912HP
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Preventers > Dual Checks/Dual Checks with Atmospheric Vent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings